10161111
MNI-HT-4-220
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 1,3964 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime bază | 0.8 mm |
---|---|
Înălțime bază | 0.031 in |
Diametru exterior bază | 3.4 mm |
Diametru exterior bază | 0.134 in |
Înălțime flanșă | 1.0 mm |
Înălțime flanșă | 0.039 in |
Flange Outside Diameter | 5.5 mm |
Flange Outside Diameter | 0.217 in |
Diametru interior | 2.9 mm |
Diametru interior | 0.114 in |
Grosime | 0.8 mm |
Grosime | 0.031 in |
Culoare | Natural |
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) | #4. M2.5 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina