Meniu Caută

Manșon de izolare 8.1 mm 15.7 mm 4.0 mm PA

Șaibele cu guler sunt ideale pentru izolare împotriva umezelii și a electricității. Aceste manșoane izolatoare din nailon natural rezistente la coroziune pot fi folosite ca bare de protecție, ghidaje și distanțiere și ajută la prevenirea pătrunderii murdăriei și umezelii.
Numărul piesei Essentra:

10016565

Numărul piesei producătorului:

MNI5/16-6

986 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,0556 RON
5000 + 0,8556 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 055,60 RON

1000 x 1,0556 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime bază 2.4 mm
Diametru exterior bază 9.1 mm
Înălțime flanșă 1.6 mm
Diametru exterior flanșă 15.7 mm
Diametru interior 8.1 mm
Culoare Natural
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) M8
Tip șaibă Șaibă izolatoare
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne