Meniu Caută

Manşon de protecţie pentru furtunuri 40.0 mm 40.0 mm 30.5 m (L) Negru PES; PO

Manșonul din poliester protejează furtunurile sau mănunchiurile de furtunuri împotriva căldurii, ozonului și abraziunii. Manșonul de culoare neagră oferă un aspect ordonat furtunurilor.
Numărul piesei Essentra:

10310038

Numărul piesei producătorului:

900323

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 717,7167 RON
5 - 9 634,3685 RON
10 + 586,7762 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

717,72 RON

1 x 717,7167 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
ID 40.0 mm
Raport de contracţie 2:1
Material complet Poliester: poliolefină
Culoare Negru
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne