Rýchlonasadzovacie priechodky majú skosenú hranu, ktorá umožňuje rýchlejšiu inštaláciu zatlačením iba z jednej strany na pripevnenie do panelu. Ideálne pri obmedzenom prístupe na druhú stranu panelu.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Diametru interior | Grosime panou | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,1632 RON - 5,8372 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
2,3685 RON - 3,8471 RON | 500 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,0673 RON - 3,3406 RON | 92 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,4449 RON - 0,9314 RON | 4757 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,3477 RON - 1,3029 RON | 22350 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,6292 RON - 3,3934 RON | 2570 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,5421 RON - 1,1297 RON | 5633 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,9693 RON - 2,0109 RON | 3200 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,8756 RON - 1,8756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
1,0104 RON - 1,0104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,5581 RON - 1,231 RON | 3000 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,1632 RON - 2,7108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
2,5738 RON - 4,1621 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la +40 317 112 790 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.