Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 15.4 mm 19.6 mm 24.7 mm 2.0 mm

Manșonul cu răsucire oferă protecție împotriva abraziunii pentru firele care trec prin panouri metalice cu margini ascuțite. Această piesă este conformă cu standardul NAS1368.
Numărul piesei Essentra:

10313398

Numărul piesei producătorului:

GFA-N10B

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 1,6976 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

169,76 RON

100 x 1,6976 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Caracteristici speciale Grosimea minimă și maximă a panoului respectă standardul NAS
Tip Flip Grommet
Diametru orificiu compatibil 19.8 mm
Înălțime sub buză 7.5 mm
Diametru total 24.7 mm
Înălțime totală 10.7 mm
Grosime panou 2.0 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Specificații militare NAS1368-N10B
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne