Meniu Caută

Izolator manșon 26.5 mm (L) PVC Natural

This post-fit terminal sleeve is used to insulate and protect wiring terminals, this type of sleeve is widely used in the automotive industry. Made for straight terminals and is push-fitted into place.
Numărul piesei Essentra:

10068205

Numărul piesei producătorului:

10077

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10000 + 1,1336 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 10000

Preț total:

11 336,00 RON

10000 x 1,1336 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Post-montare
Material complet PVC
Orientare Drept
Tip conector Straight
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne