Meniu Caută

Izolator manșon 16.0 mm Nailon Natural

Post-fit clip-on flag type 250 terminal insulator. Manufactured with material rated UL94-V2
Numărul piesei Essentra:

10162644

Numărul piesei producătorului:

OF-250

485 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 1,9988 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

999,40 RON

500 x 1,9988 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Post-montare
Material complet Nailon 6/6
Orientare Unghi drept
Certificare UL
Tip conector Tip steag 250
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip 3
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne