Meniu Caută

Izolator manșon Nailon Natural

Straight 187 series type, snap-on terminal insulator. slide the insulator over the terminal and snap close to provide insulation.
Numărul piesei Essentra:

10162651

Numărul piesei producătorului:

OS-187

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,1417 RON
5000 - 9999 1,1205 RON
10000 + 1,0992 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

570,85 RON

500 x 1,1417 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Post-montare
Material complet Nailon 6/6
Orientare Drept
Certificare UL
Tip conector Tip drept 187
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Tip 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne