Manșoanele de protecție pentru furtunuri aprobate de standardele de siguranță în minerit sunt dense dar nu voluminoase, pentru o protecție optimă la abraziune și UV. Aceste manșoane sunt eficiente în reducerea scurgerilor concentrate, cu un grad ridicat de rezistență la spargere și o bună izolare a scurgerilor. Aprobări și certificări: Aprobat MSHA #MSHA IC0234/0; Respectă metodele de testare FED0STD0191 5309 pentru rezistența la abraziune; Respectă ASTM D6770 pentru rezistența la abraziune a plasei textile.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Inside Diameter | Diametru furtun compatibil | Cumpără | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 809,7124 RON - 1 809,7124 RON | În producție |
|
2.874 in
73.0 mm
|
||||||||
592,1878 RON - 592,1878 RON | În producție |
|
0.98 in
24.9 mm
|
||||||||
987,9981 RON - 987,9981 RON | În producție |
|
1.571 in
39.9 mm
|
||||||||
1 518,0319 RON - 1 518,0319 RON | În producție |
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
524,3389 RON - 524,3389 RON | În producție |
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
10336977 | 782,8005 RON - 782,8005 RON | În producție |
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||||||
1 020,6265 RON - 1 020,6265 RON | În producție |
|
1.85 in
47.0 mm
|
||||||||
592,1502 RON - 592,1502 RON | În producție |
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||||
929,9186 RON - 929,9186 RON | În producție |
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||||||
1 273,3156 RON - 1 273,3156 RON | În producție |
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||||
475,2649 RON - 475,2649 RON | 1 În stoc |
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||||
718,4561 RON - 718,4561 RON | În producție |
|
1.059 in
26.9 mm
|
||||||||
1 020,7129 RON - 1 020,7129 RON | În producție |
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina