Meniu Caută

Manșoane protecție furtun - aprobate de standardele de siguranță în minerit

În stoc

Ochranné textilné návleky schválené pre ťažobný priemysel sú vyrobené z husto tkaného materiálu, ale nerobia bubliny a optimálne chránia hadice proti ultrafialovému žiareniu a oderu. Tieto návleky s vysokým stupňom odolnosti proti pretrhnutiu a dobrým obmedzovaním únikov prevádzkových kvapalín účinne obmedzujú sústredený prúd z bodových únikov. Schválenie a certifikácia: Schválené MSHA #MSHA IC0234/0; zodpovedá FED0STD0191 skúšobnej metódy 5309 pre odolnosť voči oderu; zodpovedá ASTM D6770 pre odolnosť textilných tkanín voči oderu.


Cod Serie: , SR1082

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
28 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate B Culoare Lungime rolă Material complet Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
95.0 mm
Negru
50.0 m
Poliester
Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Negru
50.0 m
Poliester
Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Negru
50.0 m
Poliester
Solicitați termenul de livrare aici
110.0 mm
Negru
50.0 m
Poliester
Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Negru
50.0 m
Poliester
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Negru
50.0 m
Poliester
Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
Negru
50.0 m
Poliester
Solicitați termenul de livrare aici
75.0 mm
Negru
50.0 m
Poliester
  • din 2
Protecţie pentru furtun 17.0 mm 50.0 m Negru

10336922

Interval de preț
475,2649 RON - 475,2649 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • B
    17.0 mm
  • Lungime rolă
    50.0 m
  • Material complet
    Poliamidă 6
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3917219090