Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri 8.0 mm 2.0 mm 11.0 mm 0.7 mm

Oferă protecție împotriva abraziunii pentru firele care trec prin panouri metalice cu margini ascuțite. Acest articol este realizat din material conform UL94 V2.
Numărul piesei Essentra:

10313602

Numărul piesei producătorului:

HGSR-1

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,6461 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

646,10 RON

1000 x 0,6461 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Tip Hole Grommet
Diametru orificiu compatibil 2.0 mm
Diametru orificiu 2.0 mm
Diametru interior 8.0 mm
Diametru total 11.0 mm
Înălțime totală 6.2 mm
Grosime panou 0.7 mm
Material complet Cauciuc siliconic
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne