Meniu Caută

Mascarea capacelor drepte

În stoc

Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Silicon, EPDM Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Portocaliu, Gri Cod Serie: , SR1052, SR1095

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
253 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate IH Culoare Material D Cumpără
0,4325 RON - 0,5243 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
3.5 mm
0,8119 RON - 0,9844 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Silicon
5.9 mm
0,8789 RON - 1,0596 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.7 mm
Natural
Silicon
14.3 mm
2,5054 RON - 3,0394 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Negru
EPDM
24.6 mm
0,408 RON - 0,5024 RON 40 În stoc
25.4 mm
Natural
Silicon
2.0 mm
6,0787 RON - 7,3247 RON 20 În stoc
50.8 mm
Negru
EPDM
47.6 mm
2,5876 RON - 3,1352 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
3,2173 RON - 3,8745 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
EPDM
38.1 mm
4,915 RON - 4,915 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.9 mm
Verde
Silicon
19.1 mm
5,5585 RON - 6,7496 RON 30 În stoc
50.8 mm
Negru
EPDM
44.5 mm
3,2995 RON - 3,943 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
0,3327 RON - 0,4052 RON 345 În stoc
25.4 mm
Negru
EPDM
2.8 mm
1,5691 RON - 1,8803 RON 52 În stoc
20.8 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
0,4915 RON - 0,5983 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Negru
EPDM
7.1 mm
0,664 RON - 0,8077 RON 31 În stoc
25.4 mm
Negru
EPDM
6.4 mm
0,6037 RON - 0,7324 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Negru
EPDM
9.5 mm
1,3581 RON - 1,6429 RON 43 În stoc
38.1 mm
Negru
EPDM
12.2 mm
1,2184 RON - 1,4785 RON 340 În stoc
25.4 mm
Gri
Silicon
12.2 mm
0,9187 RON - 0,9187 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Galben
Silicon
7.9 mm
0,4135 RON - 0,5079 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.5 mm
Albastru
Silicon
1.6 mm
  • din 13
Capac 2.0 mm 25.4 mm Silicon Natural

10292792

Interval de preț
0,5024 RON - 0,408 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • d
    2.0 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material complet
    Silicon
  • Culoare
    Natural
  • Temperatură maximă
    250 °C
Capac 47.6 mm 50.8 mm EPDM Negru

10251485

Interval de preț
7,3247 RON - 6,0787 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • d
    47.6 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
  • Culoare
    Negru
  • Temperatură maximă
    180 °C
Capac 44.5 mm 50.8 mm EPDM Negru

10251478

Interval de preț
6,7496 RON - 5,5585 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • d
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4-5
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
Capac 2.8 mm 25.4 mm EPDM Negru

10250778

Interval de preț
0,4052 RON - 0,3327 RON

Niveluri de stoc
345 În stoc
Caracteristici
  • d
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M3
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
Capac 25.4 mm 20.8 mm Silicon Natural

10545737

Interval de preț
1,8803 RON - 1,5691 RON

Niveluri de stoc
52 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1;M27
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac 6.4 mm 25.4 mm EPDM Negru

10250990

Interval de preț
0,8077 RON - 0,664 RON

Niveluri de stoc
31 În stoc
Caracteristici
  • d
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
  • Culoare
    Negru
  • Temperatură maximă
    180 °C
Capac 12.2 mm 38.1 mm EPDM Negru

10251164

Interval de preț
1,6429 RON - 1,3581 RON

Niveluri de stoc
43 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-13
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
Capac 12.2 mm 25.4 mm Silicon Gri

10192122

Interval de preț
1,4785 RON - 1,2184 RON

Niveluri de stoc
340 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
  • Culoare
    Gri
  • Temperatură maximă
    250 °C