Meniu Caută

Mecanisme de transmisie - Buton conic

În producție

Páčky sú vyrobené z ocele a sú brúsené, leštené a čiernené. Kužeľová rukoväť je z čierneho plastu s mosadznou vložkou pre ľahký úchop a estetický vzhľad. Páčky sú vhodné na strojové zariadenia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
42 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru arbore Dimensiune filet Lungime totală Material ax Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8
111.0 mm
Oțel inoxidabil
Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10
174.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12
141.0 mm
Oțel inoxidabil
Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8
91.0 mm
Oțel inoxidabil
Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10
114.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12
141.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M6
72.0 mm
Oțel inoxidabil
Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8
136.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8
136.0 mm
Oțel inoxidabil
Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10
174.0 mm
Oțel inoxidabil
Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M6
72.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
M8
91.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12
160.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10
139.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12
216.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M6
89.0 mm
Oțel inoxidabil
Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M6
89.0 mm
Oțel
Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10
125.0 mm
Oțel inoxidabil
Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M12
216.0 mm
Oțel inoxidabil
Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M10
114.0 mm
Oțel inoxidabil
  • din 3