10014714
MBHWSSE-1-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,946 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Stil articulație | Conic |
Tip șa | Gaură oarbă |
Diametru orificiu compatibil | 4.0 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.157 in |
Interval grosime panou compatibil | 1.0 - 4.1 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.039 - 0.161 in |
Adâncime | 9.5 mm |
Adâncime | 0.374 in |
Înălțime internă | 2.8 mm |
Înălțime internă | 0.11 in |
Lățime interioară | 8.3 mm |
Lățime interioară | 0.327 in |
Grosime maximă panou compatibil | 4.1 mm |
Grosime maximă panou compatibil | 0.161 in |
Grosime maximă panou | 4.1 mm |
Grosime maximă panou | 0.161 in |
Lățime totală | 12.7 mm |
Lățime totală | 0.5 in |
Interval grosime panou | 1.0 - 4.1 mm |
Interval grosime panou | 0.039 - 0.161 in |
Material complet | Poliamidă |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.