10018644
MWS-3-19
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 1,1061 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Stil articulație | Inserare prin împingere |
Tip șa | Micro |
Diametru orificiu compatibil | 1.8 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.071 in |
Adâncime | 2 mm |
Adâncime | 0.080 in |
Înălțime internă | 8.5 mm |
Înălțime internă | 0.335 in |
Lățime interioară | 4.3 mm |
Lățime interioară | 0.169 in |
Grosime maximă panou | 2.2 mm |
Grosime maximă panou | 0.087 in |
Lățime totală | 6.9 mm |
Lățime totală | 0.272 in |
Interval grosime panou | 2.2 mm |
Interval grosime panou | 0.087 in |
Material complet | Poliamidă |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Model | 1 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.