Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 3.0 mm 4.3 mm PA

Suportul de tip șea pentru cabluri direcționează cablurile în cadrul aplicațiilor electrice și electronice pentru a menține componentele neaglomerate și ușor accesibile pentru asamblarea sau repararea ulterioară. Acest suport de tip șea este realizat din material conform UL94-V0.
Numărul piesei Essentra:

10019429

Numărul piesei producătorului:

MWS1-1-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,1061 RON
5000 + 0,8953 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 106,10 RON

1000 x 1,1061 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Inserare prin împingere
Tip șa Micro
Diametru orificiu compatibil 1.8 mm
Adâncime 2 mm
Înălțime internă 3.0 mm
Lățime interioară 4.3 mm
Grosime maximă panou 2.4 mm
Lățime totală 6.9 mm
Interval grosime panou 2.4 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Model 1
Cod Vamal 3926909790
Descriere UL/CSA UL E71558

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne