Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 6.0 mm 9.1 mm PA

Suportul de tip șea pentru cabluri direcționează cablurile în cadrul aplicațiilor electrice și electronice pentru a menține componentele neaglomerate și ușor accesibile pentru asamblarea sau repararea ulterioară. Acest suport de tip șea este realizat din material conform UL94-V2.
Numărul piesei Essentra:

10018880

Numărul piesei producătorului:

MWSEA2-1-3-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,5353 RON
5000 + 0,438 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

535,30 RON

1000 x 0,5353 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Inserare prin împingere
Tip șa Micro
Diametru orificiu compatibil 3.5 mm
Adâncime 4.1 mm
Înălțime internă 6.0 mm
Lățime interioară 9.1 mm
Grosime maximă panou 2.4 mm
Lățime totală 12.0 mm
Interval grosime panou 2.4 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Model 1
Cod Vamal 3926909790
Descriere UL/CSA UL E71558

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne