Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri Adeziv 3.0 mm 6.4 mm PA

Acest mini suport se montează rapid, datorită bazei autoadezive. Acest suport este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10019054

Numărul piesei producătorului:

MWSEB-3-01A2-RT

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,8625 RON
5000 + 0,7092 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

862,50 RON

1000 x 0,8625 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Adeziv
Tip șa Micro
Diametru orificiu compatibil 6.6 mm
Înălțime internă 3.0 mm
Lățime interioară 6.4 mm
Lățime totală 9.1 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Descriere UL/CSA UL E71558

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne