Meniu Caută

Suport pentru cabluri Inserare prin împingere 3.0 mm 6.6 mm PA

Acest mini-suport pentru cabluri cu blocare se fixează în orificiu, fiind realizat din nailon transparent clasa UL.
Numărul piesei Essentra:

10019184

Numărul piesei producătorului:

MWSELF-2-4.1-19

263 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,2924 RON
5000 + 1,05 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 292,40 RON

1000 x 1,2924 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Inserare prin împingere
Tip șa Izolator micro
Diametru orificiu compatibil 3.8 mm
Adâncime 4.1 mm
Înălțime internă 3.0 mm
Lățime interioară 6.6 mm
Grosime maximă panou 2.0 mm
Lățime totală 9.1 mm
Interval grosime panou 2.0 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Model 2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne