Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 2.9 mm 4.8 mm PA

Suportul de tip șea pentru cabluri direcționează cablurile în cadrul aplicațiilor electrice și electronice pentru a menține componentele neaglomerate și ușor accesibile pentru asamblarea sau repararea ulterioară. Acest suport de tip șea este realizat din material conform UL94-V2.
Numărul piesei Essentra:

10479766

Numărul piesei producătorului:

MWSET1-2-1-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,3487 RON
5000 - 9999 0,341 RON
10000 - 24999 0,3341 RON
25000 + 0,3273 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

348,70 RON

1000 x 0,3487 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Inserare prin împingere
Tip șa Micro
Diametru orificiu compatibil 1.7 mm
Adâncime 2 mm
Înălțime internă 2.9 mm
Lățime interioară 4.8 mm
Grosime maximă panou 2.4 mm
Lățime totală 7.0 mm
Interval grosime panou 2.4 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Model 2
Cod Vamal 3926909790
Descriere UL/CSA UL E71558

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne