Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 2.6 mm 4.8 mm PA

Acest mini-suport pentru cabluri, prevăzut cu parte superioară cu blocare cu balama, se fixează cu șurub, fiind realizat din nailon UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10019313

Numărul piesei producătorului:

MWSLT-1-01

6500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,0349 RON
5000 + 0,8351 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 034,90 RON

1000 x 1,0349 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Inserare prin împingere
Tip șa Micro
Diametru orificiu compatibil 1.7 mm
Adâncime 2 mm
Înălțime internă 2.6 mm
Lățime interioară 4.8 mm
Grosime maximă panou 1.6 mm
Lățime totală 8.7 mm
Interval grosime panou 1.6 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne