Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri Șurub 2.6 mm 4.8 mm PA

Acest mini-suport pentru cabluri, prevăzut cu parte superioară cu blocare cu balama, se fixează cu șurub, fiind realizat din nailon UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10019337

Numărul piesei producătorului:

MWSLTB-1-19

12000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 2,0125 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

2 012,50 RON

1000 x 2,0125 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Șurub
Tip șa Micro
Diametru orificiu compatibil 3.2 mm
Înălțime internă 2.6 mm
Lățime interioară 4.8 mm
Lățime totală 10.2 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne