Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri Adeziv 2.8 mm 8.4 mm PA

This low profile Miniature Wire Saddle quickly mounts using an adhesive base and features a side entry, it is made using natural UL rated nylon.
Numărul piesei Essentra:

10019405

Numărul piesei producătorului:

MWSSEBE-1-19A2

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,8209 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 820,90 RON

1000 x 1,8209 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Adeziv
Tip șa Intrare laterală
Diametru orificiu compatibil 6.4 mm
Înălțime internă 2.8 mm
Lățime interioară 8.4 mm
Lățime totală 12.7 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790
Descriere UL/CSA UL E71558

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne