Meniu Caută

Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 4.1 mm 4.3 mm PA

Acest mini-suport pentru cabluri cu blocare se fixează în orificiu, fiind realizat din nailon transparent clasa UL.
Numărul piesei Essentra:

10026519

Numărul piesei producătorului:

SMWS-1-01

200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,3636 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 363,60 RON

1000 x 1,3636 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Inserare prin împingere
Tip șa Izolator micro
Diametru orificiu compatibil 1.8 mm
Adâncime 2 mm
Înălțime internă 4.1 mm
Lățime interioară 4.3 mm
Grosime maximă panou 1.6 mm
Lățime totală 6.9 mm
Interval grosime panou 1.6 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Model 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne