Meniu Caută

Mâner oscilant 100.0 mm 25.0 mm PA Negru

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Numărul piesei Essentra:

20071349

Numărul piesei producătorului:

031820234E

48 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 84,0874 RON
25 - 49 60,0624 RON
50 - 99 53,6824 RON
100 - 249 49,8626 RON
250 + 47,3024 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

84,09 RON

1 x 84,0874 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime mâner 110.0 mm
Lățime mâner 35.0 mm
Înălțime cap 12.0 mm
Înălțime carcasă 18.5 mm
Prindere maximă 24.5 mm
Lungime orificiu de montare 100.0 mm
Lățime orificiu de montare 25.0 mm
Finalizare Fără finisaj
Tip mâner Mâner basculant, cu acționare prin ridicare și rotire
Tip cheie Fără cheie
Material încuietoare PA
Orientare la montare Universale
Specificații IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
Standarde RoHS, NEMA 4, DIN-EN 1774
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne