Meniu Caută

Mâner oscilant 100.0 mm 25.0 mm Aliaj de zinc Negru

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Numărul piesei Essentra:

20119423

Numărul piesei producătorului:

031820236E

24 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 67,4884 RON
25 + 48,206 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

67,49 RON

1 x 67,4884 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime mâner 110.0 mm
Lățime mâner 35.0 mm
Înălțime carcasă 18.5 mm
Prindere maximă 26.5 mm
Lungime orificiu de montare 100.0 mm
Lățime orificiu de montare 25.0 mm
Finalizare Poliamidă neagră
Tip mâner Mâner cu încuietoare, cu acționare prin ridicare și răsucire
Tip cheie Fără cheie
Material încuietoare Aliaj de zinc
Orientare la montare Universale
Specificații Fără compresie
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne