Meniu Caută

Mâner oscilant 50.0 mm 25.0 mm Aliaj de zinc Negru

Încuietorile și lacătele cu ridicare și rotire au un profil redus, putând rămâne nefolosite atunci când nu sunt necesare. Dispun de reglare a intervalului de prindere, acțiune de compresie și asamblare ușoară. Ideale pentru o gamă largă de aplicații interioare și exterioare, inclusiv panouri și carcase. Mai multe stiluri din care să alegeți, cu diferite opțiuni de cheie și o gamă de materiale și finisaje.
Numărul piesei Essentra:

20059958

Numărul piesei producătorului:

072151001E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 17,2507 RON
50 + 12,3219 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

17,25 RON

1 x 17,2507 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime mâner 83.5 mm
Lățime mâner 36.0 mm
Prindere maximă 36.0 mm
Lungime orificiu de montare 50.0 mm
Lățime orificiu de montare 25.0 mm
Finalizare Poliamidă neagră
Tip mâner Mâner cu încuietoare, cu acționare prin ridicare și răsucire
Tip cheie Fără cheie
Material încuietoare Aliaj de zinc
Orientare la montare Pe partea dreaptă
Specificații Fără compresie
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne