Meniu Caută

Mâner oscilant 50.0 mm 25.0 mm Zamac Negru

Încuietorile și lacătele cu ridicare și rotire au un profil redus, putând rămâne nefolosite atunci când nu sunt necesare. Dispun de reglare a intervalului de prindere, acțiune de compresie și asamblare ușoară. Ideale pentru o gamă largă de aplicații interioare și exterioare, inclusiv panouri și carcase. Mai multe stiluri din care să alegeți, cu diferite opțiuni de cheie și o gamă de materiale și finisaje.
Numărul piesei Essentra:

20121259

Numărul piesei producătorului:

072180002E

35 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 12,6028 RON
50 - 249 9,002 RON
250 + 8,1018 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

12,60 RON

1 x 12,6028 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime mâner 83.5 mm
Lățime mâner 36.0 mm
Înălțime carcasă 25.0 mm
Prindere maximă 25.0 mm
Lungime orificiu de montare 50.0 mm
Lățime orificiu de montare 25.0 mm
Finalizare Poliamidă neagră
Tip mâner Mâner cu încuietoare, cu acționare prin ridicare și răsucire
Include Nothing Included
Tip cheie Fără cheie
Material încuietoare Zamac
Orientare la montare Universale
Specificații Fără compresie
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne