Meniu Caută

Mâner oscilant 100.0 mm 25.0 mm Zamac Negru

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Numărul piesei Essentra:

20070526

Numărul piesei producătorului:

3081223236E

25 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 43,1939 RON
25 + 30,8528 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

43,19 RON

1 x 43,1939 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime mâner 110.0 mm
Lățime mâner 35.0 mm
Înălțime cap 12.0 mm
Înălțime carcasă 18.5 mm
Prindere maximă 26.5 mm
Lungime orificiu de montare 100.0 mm
Lățime orificiu de montare 25.0 mm
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Tip mâner Mâner basculant, cu cheie
Include 2 Keys Supplied
Tip cheie Chei diferite
Material încuietoare Zamac
Orientare la montare Universale
Specificații Does Not Compress
Cod Vamal 8301409000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne