20070533
3082023236E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 34,2529 RON |
25 + | 24,4664 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime mâner | 110.0 mm |
---|---|
Lungime mâner | 4.331 in |
Lățime mâner | 35.0 mm |
Lățime mâner | 1.378 in |
Înălțime cap | 12.0 mm |
Înălțime cap | 0.472 in |
Înălțime carcasă | 18.5 mm |
Înălțime carcasă | 0.728 in |
Prindere maximă | 26.5 mm |
Prindere maximă | 1.043 in |
Lungime orificiu de montare | 100.0 mm |
Lungime orificiu de montare | 3.937 in |
Lățime orificiu de montare | 25.0 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.984 in |
Finalizare | Fără finisaj |
Tip mâner | Mâner basculant, cu cheie |
Include | 2 Keys Supplied |
Tip cheie | Chei diferite |
Material încuietoare | PA |
Orientare la montare | Universale |
Specificații | Does Not Compress |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.