Meniu Caută

Mâner oscilant 100.0 mm 25.0 mm PA Negru

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Numărul piesei Essentra:

20070557

Numărul piesei producătorului:

3082023247E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 37,2991 RON
25 - 124 26,6422 RON
125 + 23,978 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

37,30 RON

1 x 37,2991 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime mâner 110.0 mm
Lățime mâner 35.0 mm
Înălțime cap 12.0 mm
Înălțime carcasă 18.5 mm
Prindere maximă 28.5 mm
Lungime orificiu de montare 100.0 mm
Lățime orificiu de montare 25.0 mm
Finalizare Fără finisaj
Tip mâner Mâner basculant, cu cheie
Include 2 Keys Supplied
Tip cheie Chei diferite
Material încuietoare PA
Orientare la montare Universale
Specificații Fără compresie
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne