Meniu Caută

Mâner oscilant 75.0 mm 25.0 mm PA Negru

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Numărul piesei Essentra:

20078577

Numărul piesei producătorului:

708201134

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 24 83,4206 RON
25 + 35,8148 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

417,10 RON

5 x 83,4206 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime mâner 85.0 mm
Lățime mâner 35.0 mm
Înălțime cap 11.5 mm
Prindere maximă 24.5 mm
Lungime orificiu de montare 75.0 mm
Lățime orificiu de montare 25.0 mm
Finalizare Poliamidă neagră
Tip mâner Mâner basculant cu împingere
Tip cheie Fără cheie
Material încuietoare PA
Orientare la montare Universale
Specificații DIN-EN ISO 1043-1
Standarde DIN-EN ISO 1043-1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne