20126421
708201147
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 - 24 | 83,4206 RON |
25 + | 35,8283 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime mâner | 85.0 mm |
---|---|
Lungime mâner | 3.346 in |
Lățime mâner | 35.0 mm |
Lățime mâner | 1.378 in |
Înălțime cap | 11.5 mm |
Înălțime cap | 0.453 in |
Înălțime carcasă | 18.5 mm |
Înălțime carcasă | 0.728 in |
Prindere maximă | 28.5 mm |
Prindere maximă | 1.122 in |
Lungime orificiu de montare | 75.0 mm |
Lungime orificiu de montare | 2.953 in |
Lățime orificiu de montare | 25.0 mm |
Lățime orificiu de montare | 0.984 in |
Finalizare | Poliamidă neagră |
Tip mâner | Mâner pivotant |
Tip cheie | Fără cheie |
Material încuietoare | PA |
Orientare la montare | Universale |
Specificații | DIN-EN ISO 1043-1 |
Standarde | DIN |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.