Meniu Caută

Mâner oscilant 75.0 mm 25.0 mm PA Negru

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Numărul piesei Essentra:

20126438

Numărul piesei producătorului:

708201236

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 24 86,9677 RON
25 + 36,1704 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

434,84 RON

5 x 86,9677 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime mâner 85.0 mm
Lățime mâner 35.0 mm
Înălțime cap 11.5 mm
Înălțime carcasă 18.5 mm
Prindere maximă 26.5 mm
Lungime orificiu de montare 75.0 mm
Lățime orificiu de montare 25.0 mm
Finalizare Poliamidă neagră
Tip mâner Mâner pivotant
Tip cheie Fără cheie
Material încuietoare PA
Orientare la montare Universale
Specificații DIN-EN ISO 1043-1
Standarde DIN
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne