Meniu Caută

Picioare anti-vibrație 120.0 mm M12 100.0 mm Galben

Numărul piesei Essentra:

10300428

Numărul piesei producătorului:

550116

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 432,841 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

432,84 RON

1 x 432,841 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Galben
Material complet Fontă
Diametru total 120.0 mm
Lungimea filetului 100.0 mm
Cod Vamal 7325999090
Diametru bază 120.0 mm
Forma bazei Rotund
Dimensiune filet M12

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne