Meniu Caută

Bobină de fibră optică Șurub 3.9 mm 30.0 mm PA Negru

Bobina de fibră cu raza de 30 mm poate fi montată cu șurub. De asemenea, pot fi stivuite cu ajutorul tijei de stivuire EFA04-53-ASS sau montate deasupra plăcii utilizând EFA04-27-ASS. Poate susține 3 m de fibră de 900 microni.
Numărul piesei Essentra:

10312353

Numărul piesei producătorului:

EFA04-10-001

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 19,5096 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 950,96 RON

100 x 19,5096 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Include No Mounting Hardware
Metodă de montare Șurub M3/#6
Tip Fibre Storage
Material complet Poliamidă 6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Capacitate de stocare maximă 3,0 m de fibră de 900,0 mm
Număr de orificii de montare 8
Cantitate pachet 100
Rază 30.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne