Meniu Caută

Bobină de fibră optică Șurub 8.2 mm 43.2 mm PA Natural

Optical fibre support base. Constructs a path for spooling fibre optic cables. Designed for use in fibre optic patch panel applications. Center hole is for mounting the base with a #8 screw. Any Richco wire routing device that is designed to snap into a 4.75mm hole and 1.57mm panel can be mounted to this base. Popular options are OFNS, STL, WS and LWS series.
Numărul piesei Essentra:

10111765

Numărul piesei producătorului:

OFSB-4-85-01

460 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 799 2,7381 RON
800 + 2,2453 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

273,81 RON

100 x 2,7381 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Include No Mounting Hardware
Metodă de montare Șurub M3/#6
Tip Support Base
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Capacitate de stocare maximă Pe baza diametrului clemei pentru cabluri
Număr de orificii de montare 1
Cantitate pachet 100
Rază 43.2 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne