Meniu Caută

Nituri cu blocare prin împingere - Buton de montare cu cap plat

În stoc

Zatlačovacie nity so sponou s plochou hlavou uzamykajú a pevne spájajú dva predmety dohromady. Sú ideálne pre aplikácie, kde nie je možné použiť kovové spojovacie prvky, ako sú napríklad elektrické aplikácie a dosky PCB.

Napínacie krídelká pomáhajú zaistiť nit bezpečne na mieste a pokrývajú širšiu plochu. Nity sa dajú odstrániť iba zo spodnej strany panela.

Náš rad obsahuje dva typy. Typ 1 zacvakne do otvoru s priemerom 4 mm a typ 2 do otvoru s priemerom 4,8 mm.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: prírodná
  • Trieda horľavosti UL94 V2


Cod Serie: SR2321

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
11 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime cap Diametru cap Interval grosime panou compatibil Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
0,8187 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
12.3 mm
4.0 - 5.6 mm
4.7 - 4.7 mm
0,82 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
9.9 mm
8.7 - 10.3 mm
4.0 - 4 mm
0,8241 RON - 1,0104 RON 985 În stoc
4.8 mm
9.9 mm
2.4 - 4.0 mm
4.0 - 4 mm
0,8283 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
12.3 mm
5.6 - 7.1 mm
4.0 - 4 mm
0,82 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
9.9 mm
8.7 - 10.3 mm
4.7 - 4.7 mm
0,8215 RON - 1,0104 RON 470 În stoc
4.8 mm
12.3 mm
2.4 - 4.0 mm
4.7 - 4.7 mm
0,82 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
9.9 mm
7.1 - 8.7 mm
4.0 - 4 mm
0,8173 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
9.9 mm
7.1 - 8.7 mm
4.7 - 4.7 mm
0,6407 RON - 0,6667 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
9.9 mm
0.8 - 2.4 mm
4.7 - 4.7 mm
0,4928 RON - 0,6009 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
9.9 mm
0.8 - 2.4 mm
4.0 - 4 mm
0,8187 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
12.3 mm
4.0 - 5.6 mm
4.0 - 4 mm
Nituri cu fixare prin împingere 4.0 mm 2.4 mm 4.0 mm Nailon Natural

10014646

Interval de preț
1,0104 RON - 0,8241 RON

Niveluri de stoc
985 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    5.3 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.0 - 4 mm
  • Diametru cap
    9.9 mm
  • Înălțime cap
    4.8 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    2.4 - 4.0 mm
Nituri cu fixare prin împingere 4.7 mm 2.4 mm 4.0 mm Nailon Natural

10014653

Interval de preț
1,0104 RON - 0,8215 RON

Niveluri de stoc
470 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    5.3 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.7 - 4.7 mm
  • Diametru cap
    12.3 mm
  • Înălțime cap
    4.8 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    2.4 - 4.0 mm