10022870
RFL-1
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,4847 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu compatibil | 5.5 mm |
---|---|
Diametru orificiu compatibil | 0.217 in |
Interval grosime panou compatibil | 2.6 - 3.9 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.102 - 0.154 in |
Diametru cap | 11.0 mm |
Diametru cap | 0.433 in |
Înălțime cap | 2.0 mm |
Înălțime cap | 0.079 in |
Înălțime cap de blocare | 7.6 mm |
Înălțime cap de blocare | 0.299 in |
Înălțime corp | 3.0 mm |
Înălțime corp | 0.118 in |
Lungime sub cap | 2.7 mm |
Lungime sub cap | 0.106 in |
Lățime totală | 18.6 mm |
Lățime totală | 0.732 in |
Diametru știft | 8.8 mm |
Diametru știft | 0.346 in |
Lungime ştift | 8.1 mm |
Lungime ştift | 0.319 in |
Culoare | Natural |
Material complet | Nailon 6/6 |
Tip nit | Nit cu picior pliabil |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Formă cap nit | Plat |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.