10022900
RFL-2BK
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,5079 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu compatibil | 5.5 mm |
---|---|
Diametru orificiu compatibil | 0.217 in |
Interval grosime panou compatibil | 3.6 - 4.6 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.142 - 0.181 in |
Diametru cap | 11.0 mm |
Diametru cap | 0.433 in |
Înălțime cap | 2.0 mm |
Înălțime cap | 0.079 in |
Înălțime cap de blocare | 7.6 mm |
Înălțime cap de blocare | 0.299 in |
Înălțime corp | 3.7 mm |
Înălțime corp | 0.146 in |
Lungime sub cap | 3.3 mm |
Lungime sub cap | 0.13 in |
Lățime totală | 18.6 mm |
Lățime totală | 0.732 in |
Diametru știft | 8.8 mm |
Diametru știft | 0.346 in |
Lungime ştift | 8.8 mm |
Lungime ştift | 0.346 in |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6/6 |
Tip nit | Cu picioruşe pliabile |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Formă cap nit | Plat |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.