Meniu Caută

Nit dur N/A 9.0 mm 13.0 mm (PT)

Niturile cu blocare prin împingere pot fi folosite pentru a îmbina mai multe foi prin plasarea nitului în orificiu și împingând în jos pe cap. Realizate din nailon negru.
Numărul piesei Essentra:

10278802

Numărul piesei producătorului:

495208

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 2,1357 RON
5000 + 1,7524 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

2 135,70 RON

1000 x 2,1357 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 23.0 mm
Diametru cap 18.0 mm
Înălțime cap 2.5 mm
Interval grosime panou compatibil 9.0 - 13.0 mm
Interval diametru orificiu compatibil 7 - 7.0 mm
Formă cap nit Plat
Tip nit Nit dur
Culoare Negru
Material complet Nailon 6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne