10278819
495209
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 1,7935 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 21.0 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.827 in |
Diametru cap | 20.0 mm |
Diametru cap | 0.787 in |
Înălțime cap | 2.7 mm |
Înălțime cap | 0.106 in |
Interval grosime panou compatibil | 3.0 - 8.0 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.118 - 0.315 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 8 - 8.0 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.315 - 0.315 in |
Formă cap nit | Plat |
Tip nit | Nit dur |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.