10278857
495213
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 2,2589 RON |
5000 + | 1,8482 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 20.0 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.787 in |
Diametru cap | 16.0 mm |
Diametru cap | 0.63 in |
Înălțime cap | 2.6 mm |
Înălțime cap | 0.102 in |
Interval grosime panou compatibil | 3.0 - 7.0 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.118 - 0.276 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 9 - 9.0 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.354 - 0.354 in |
Formă cap nit | Plat |
Tip nit | Nit dur |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.