10036259
TR-2
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,8119 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 22.8 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.898 in |
Diametru cap | 25.0 mm |
Diametru cap | 0.984 in |
Înălțime cap | 2.5 mm |
Înălțime cap | 0.098 in |
Interval grosime panou compatibil | 2.5 - 8.9 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.098 - 0.35 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 6.3 - 7 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.248 - 0.276 in |
Formă cap nit | Plat |
Tip nit | Rezistent |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la +40 317 112 790 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.