Meniu Caută

Rezistent N/A 2.5 mm 8.0 mm (PT)

Niturile rezistente sunt proiectate pentru aplicații în care este necesară o asamblare rapidă, fără scule. Fabricate din nailon negru modificat la impact pentru o rezistență îmbunătățită. Clasa UL94 HB.
Numărul piesei Essentra:

10036266

Numărul piesei producătorului:

TR-3

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,8119 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

811,90 RON

1000 x 0,8119 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 22.8 mm
Diametru cap 14.9 mm
Înălțime cap 2.0 mm
Interval grosime panou compatibil 2.5 - 8.0 mm
Interval diametru orificiu compatibil 6.4 - 7 mm
Formă cap nit Plat
Tip nit Rezistent
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne