10036273
TR-4
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,9159 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 21.1 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.831 in |
Diametru cap | 14.9 mm |
Diametru cap | 0.587 in |
Înălțime cap | 2.7 mm |
Înălțime cap | 0.106 in |
Interval grosime panou compatibil | 3.0 - 8.0 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.118 - 0.315 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 8.0 - 8.3 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.315 - 0.325 in |
Formă cap nit | Plat |
Tip nit | Rezistent |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB |
Cod Vamal | 3926909790 |