Meniu Caută

Mini dur N/A 4.1 mm 4.6 mm (PT)

Mini niturile rezistente sunt proiectate pentru aplicații în care este necesară o asamblare rapidă, fără scule. Fabricate din nailon stabilizat termic pentru o rezistență îmbunătățită la căldură, fiind ideale pentru utilizare în aplicații electronice și electrice. Clasa UL94 V2.
Numărul piesei Essentra:

10036280

Numărul piesei producătorului:

TRM-1

500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,7463 RON
5000 - 9999 0,635 RON
10000 - 19999 0,5674 RON
20000 + 0,5127 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

746,30 RON

1000 x 0,7463 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 8.8 mm
Diametru cap 4.8 mm
Înălțime cap 1.5 mm
Interval grosime panou compatibil 4.1 - 4.6 mm
Interval diametru orificiu compatibil 2.5 - 2.6 mm
Formă cap nit Plat
Tip nit Mini dur
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne