10177259
TRM-4
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,996 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 8.8 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.346 in |
Diametru cap | 5.5 mm |
Diametru cap | 0.217 in |
Înălțime cap | 1.5 mm |
Înălțime cap | 0.059 in |
Interval grosime panou compatibil | 3.3 - 3.9 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.13 - 0.154 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 3.1 - 3.3 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.122 - 0.128 in |
Formă cap nit | Plat |
Tip nit | Mini dur |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.