Niturile pentru radiatoare se montează cu arc. Se folosesc la fixarea radiatoarelor pe procesorul montat pe placa de circuite. Arcul metalic asigură o forță de apăsare continuă asupra radiatorului până la întărirea adezivului de transfer termic.
Gama noastră dispune de două modele. Unul este prevăzut cu arc din oțel placat cu crom, iar celălalt cu arc din oțel inoxidabil. Modelul din oțel inoxidabil poate fi instalat și cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap în cruce.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu panou fix minim | Diametru orificiu panou fix maxim | Model | Grosime panou | Lungime ancoră | Dimensiune orificiu | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3472 RON - 1,3472 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
1,2801 RON - 1,2801 RON | 600 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.