10026342
SLP-2-236-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,6763 RON |
5000 + | 0,5463 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 7.9 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.311 in |
Interval grosime panou compatibil | 6.0 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.236 in |
Diametru orificiu compatibil | 2.5 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.098 in |
Diametru cap | 5.2 mm |
Diametru cap | 0.205 in |
Înălțime cap | 1.3 mm |
Înălțime cap | 0.051 in |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °C |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °F |
Tip | Bulă |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Formă cap nit | Cap bombat |
Tip nit | Nituri cu blocare prin împingere |
Culoare | Natural |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.